IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e puntal
DIN EN ISO
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M8
L=Lunghezza
16
Classe di resistenza
70
D2
5,5
L1 max.
4,3
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche