EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Product type
Grub screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D1=Thread
M6
L=Length
25
D2
4
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
L1 max.
3,25
SW
3
T
3,5
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
Description

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche