EN
Choose your language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e puntal
DIN EN ISO
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M5
L=Lunghezza
10
Classe di resistenza
70
D2
3,5
L1 max.
2,75
SW
2,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
3
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
Description

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche