Perno filettato con esagono incassato e puntal acciaio grezzo (nero) 07167-16X50
- Morsetti in un anello di regolazione
- Pressione sugli oggetti
- Fissaggio di alberi
- Utilizzo nelle maniglie delle porte
Unità di vendita
2,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e puntal
DIN EN ISO
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D1=Filettatura
M16
L=Lunghezza
50
Classe di resistenza
45 H
D2
12
L1
max.
8,36
SW
8
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
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
Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel grade 45 H, bright (blackened) or electro zinc-plated.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.