Perno filettato con esagono incassato e puntal acciaio grezzo (nero) 07167-08X10
- Morsetti in un anello di regolazione
- Pressione sugli oggetti
- Fissaggio di alberi
- Utilizzo nelle maniglie delle porte
Unità di vendita
0,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e puntal
DIN EN ISO
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D1=Filettatura
M8
L=Lunghezza
10
Classe di resistenza
45 H
D2
5,5
L1
max.
2,25
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
3
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.