IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
16
Classe di resistenza
45 H
Codice UNSPSC
31161508
D2
2
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
3
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche