Perno filettato con esagono incassato e punta acciaio nero grezzo (nero) 07166-08X12
Unità di vendita
0,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
12
Classe di resistenza
45 H
D2
2
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
3
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.