Grub screw with hexagon socket with point steel black bright (black) 07166-06X25
Unità di vendita
0,41 €
Aggiunto al carrello
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
Main
colour
black
D1=Thread
M6
L=thread length
25
D2
1,5
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
SW
3
T
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.