EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
Main colour
black
D1=Thread
M3
L=thread length
12
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
SW
1,5
T
1,2
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought