Perno filettato con esagono incassato e punta acciaio inox grezzo 07166-106X20
Sales unit
1,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
20
Chiave in acciaio
A2
Classe di resistenza
70
D2
1,5
SW
3
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.