Perno filettato con esagono incassato e punta acciaio inox grezzo 07166-106X10
Sales unit
0,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Thread
M6
L=thread length
10
D2
1,5
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
SW
3
Steel code
A2
T
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.