Gewindestift mit Innensechskant und Spitze Edelstahl blank 07166-105X20
Sales unit
0,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Innensechskant und Spitze
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Gewinde
M5
L=Gewindelänge
20
Befestigungsart
Innensechskant
Festigkeitsklasse
70
SW
2,5
Stahlschlüssel Grundkörper
A2
T
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
Description
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.