Perno filettato acciaio grezzo 07630-20X90
- Per il fissaggio di ruote dentate e alberi
Unità di vendita
6,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
DIN
DIN 551
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M20
L=Lunghezza filettatura
90
Codice UNSPSC
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel.
Version
Bright, grade 5.8.
Note
A solid joint between grub screw and counter-piece can often be made more cost-effectivelly by gluing it.
The LOCTITE products are especially suitable for this. See 97990.
The LOCTITE products are especially suitable for this. See 97990.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.