Perno filettato acciaio grezzo 07630-12X35
- Per il fissaggio di ruote dentate e alberi
Unità di vendita
0,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
DIN
DIN 551
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
35
Codice UNSPSC
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata, classe di resistenza 5.8.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra perno filettato e riscontro utilizzando la colla invece dei perni.
I prodotti LOCTITE sono particolarmente adatti a questo scopo. Vedere 97990.
I prodotti LOCTITE sono particolarmente adatti a questo scopo. Vedere 97990.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.