IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino pressore
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
86
Codice UNSPSC
31162800
D1
25
D2
63
D3
26
H
40
H1
21
H2
5
H3
13
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola: acciaio.
Perno filettato: acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pressore: plastica PA 6.
Versione
Pomello a lobi, pressore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Perno filettato brunito.
Nota
Il pressore è fornito sciolto. Questo può essere semplicemente inserito a pressione sullo stelo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche