Piattelli di spinta con perno di sicurezza acciaio automatico brunito e cementato 07141-20
- Compatibile con steli filettati con testa a sfera
- Temprato
- Diversi modelli
Unità di vendita
8,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piattelli di spinta
Versione 1
con perno di sicurezza
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito e cementato
D=Diametro piatto
40
Codice UNSPSC
31162800
D1
15,6
D2
28
D3
2,5
D4
18
H
16
H1
9
L
8,3
P
8
P1
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
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Con la spina trasversale, il perno filettato 07120 viene collegato con il piedino in modo stabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.