IT
Choose your Language
Denominazione
Piattelli di spinta
DIN
DIN 6311
Forma
S
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro piatto
25
Codice UNSPSC
31162800
D2
8,1
D4
18
H1
13
H2
7
T1
7
per perni filettati con puntale DIN 6332
M12
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
Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.
Nota disegno
Forma S: piattello con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche