IT
Choose your Language
Denominazione
Gripper
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
metallo duro
A=Lunghezza filettatura
12
C=Apertura chiave
10
G=Filettatura
M6
B
5
D
7,9
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Zigrinatura
extra fine
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vite a testa esagonale classe di resistenza 10.9.
Teste zigrinate in metallo duro durezza 72-74 HRC.
Versione
brunito.
Nota
Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought