IT
Choose your Language
Denominazione
Testina
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Adatto per filettatura interna D1
M12
Codice UNSPSC
27112806
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
Accessori in acciaio per utensili.
Nota
L'utensile pneumatico di montaggio è adatto per gli inserti filettati (standard 07660 e rinforzati 07661).
L'avvitamento e il bloccaggio dei cunei avvengono premendo un pulsante.
Azionamento ad aria compressa a 5 - 7 bar. Attacco aria compressa 1/4” NPT.

D1 indica la filettatura interna adatta degli inserti filettati.

L'utensile di installazione e l'accessorio devono essere ordinati separatamente.
Vantaggi
Installazione rapida degli inserti filettati con uno strumento leggero ed ergonomico.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought