EN
Choose your language
Designation
Attachment
Main material
tool steel
UNSPSC Code
27112806
suitable for female thread D1
M10
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
Description

Materiale
Accessori in acciaio per utensili.
Nota
L'utensile pneumatico di montaggio è adatto per gli inserti filettati (standard 07660 e rinforzati 07661).
L'avvitamento e il bloccaggio dei cunei avvengono premendo un pulsante.
Azionamento ad aria compressa a 5 - 7 bar. Attacco aria compressa 1/4” NPT.

D1 indica la filettatura interna adatta degli inserti filettati.

L'utensile di installazione e l'accessorio devono essere ordinati separatamente.
Vantaggi
Installazione rapida degli inserti filettati con uno strumento leggero ed ergonomico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought