Inserto filettato potenziata acciaio 07661-14X15
- Sezione trasversale più spessa per applicazioni con carico maggiore
- Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati
- Sono adatti all'impiego con diversi materiali
- Montaggio semplice e rapido
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali
Unità di vendita
8,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
potenziata
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura interna
M14x1,5
D2=Filettatura esterna
M20x1,5
Codice UNSPSC
31161509
L
Lunghezza
20
Montaggio
maschio
filettatore
M20x1,5
Montaggio
profondità
minima filettatura
22,5
Montaggio
punta da trapano Ø
18,8
Montaggio
Ø svasato
+0,25
20,3
Smontaggio
profondità di foratura
4,8
Smontaggio
Ø
punta da trapano
17,5
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
passivato.
Nota
Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Con gli inserti filettati rinforzati, offriamo una versione con diametro maggiorato per i casi applicativi con forte carico.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Con gli inserti filettati rinforzati, offriamo una versione con diametro maggiorato per i casi applicativi con forte carico.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio semplice e rapido.
- L'inserto viene fissato con cunei per impedire la torsione causata da avvolgimenti o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
- L'inserto viene fissato con cunei per impedire la torsione causata da avvolgimenti o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno
1) Perno di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.