IT
Choose your Language
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
autobloccante
Versione 2
potenziata
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
passivato
D1=Filettatura interna
M20
D2=Filettatura esterna
M30x2
Codice UNSPSC
31161509
L Lunghezza
30
L1 Lunghezza
15
Montaggio maschio filettatore
M30x2
Montaggio profondità minima filettatura
34,5
Montaggio punta da trapano Ø
28
Montaggio Ø svasato +0,25
30,3
Smontaggio profondità di foratura
6,4
Smontaggio Ø punta da trapano
25,8
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Acciaio inox.
Versione
passivato.
Nota
Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno
1) Perno di arresto
2) Parte autobloccante della filettatura interna
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche