EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
self-locking
Version 2
with spigot
Main material
stainless steel
Main colour
red
G=Thread
M6
L=Length
4,2
W=Windungszahl
3,8-4,3
Core drill Ø
6,3
D min. - max.
7,17-7,95
Einbau Mindest-Kernlochtiefe
10,5
Insert length assembled mm
6
Installation Outer Ø locating thread
7,3
Installation min. thread depth with chamfer
9,5
Installation tapping hole Ø
6,22-6,41
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
colore rosso
Nota
Gli inserti filettati a filo metallico sono un ausilio indispensabile per ogni azienda di lavorazione dei metalli e ogni officina di riparazione.
I fori filettati spanati, grippati o eseguiti con un diametro eccessivo possono essere ripristinati in pochi minuti al diametro nominale originario della filettatura.
Il ripristino è tecnicamente ineccepibile e permanente, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile recuperare anche componenti costosi che altrimenti verrebbero scartati.
Grazie all’elevata qualità superficiale è possibile sfruttare in modo ottimale il limite di snervamento delle viti ad alta resistenza e ottenere una maggiore forza di precarico.

Gli inserti filettati autobloccanti sono particolarmente adatti ad applicazioni soggette a urti, vibrazioni o movimenti. Una spira a profilo poligonale esercita un’azione di bloccaggio sui fianchi della vite avvitata.

T è la distanza dell’inserto filettato dalla superficie del pezzo e corrisponde a 0,25–0,5 volte il passo della filettatura.

W indica il numero di spire dell’inserto filettato allo stato libero.

Le quote di controllo degli inserti filettati prima del montaggio sono W e D.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche