Inserto filettato autobloccante acciaio inox rosso 07646-0421
- Per la riparazione di filettature danneggiate
- Per collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi in materiali con scarsa resistenza al taglio
- Resistente contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche
- Finitura superficiale di alta qualità
- Autobloccante
Unità di vendita
0,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
autobloccante
Versione 2
con puntale
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
rosso
G=Filettatura
M4
L=Lunghezza
2,6
-
3,4-4
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161509
D
min. - max.
4,83-5,6
Lunghezza degli inserti
dopo il montaggio mm
4
Montaggio
Profondità minima del filetto
con smusso
6,45
Montaggio
Profondità minima del foro di base
7,15
Montaggio
punta da trapano Ø
4,2
Montaggio -
Ø esterno
filetto di alloggiamento
4,91
Montaggio -
Ø foro di base
per filetto
4,15-4,29
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
colore rosso
Nota
Gli inserti filettati a filo metallico sono un ausilio indispensabile per ogni azienda di lavorazione dei metalli e ogni officina di riparazione.
I fori filettati spanati, grippati o eseguiti con un diametro eccessivo possono essere ripristinati in pochi minuti al diametro nominale originario della filettatura.
Il ripristino è tecnicamente ineccepibile e permanente, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile recuperare anche componenti costosi che altrimenti verrebbero scartati.
Grazie all’elevata qualità superficiale è possibile sfruttare in modo ottimale il limite di snervamento delle viti ad alta resistenza e ottenere una maggiore forza di precarico.
Gli inserti filettati autobloccanti sono particolarmente adatti ad applicazioni soggette a urti, vibrazioni o movimenti. Una spira a profilo poligonale esercita un’azione di bloccaggio sui fianchi della vite avvitata.
T è la distanza dell’inserto filettato dalla superficie del pezzo e corrisponde a 0,25–0,5 volte il passo della filettatura.
W indica il numero di spire dell’inserto filettato allo stato libero.
Le quote di controllo degli inserti filettati prima del montaggio sono W e D.
I fori filettati spanati, grippati o eseguiti con un diametro eccessivo possono essere ripristinati in pochi minuti al diametro nominale originario della filettatura.
Il ripristino è tecnicamente ineccepibile e permanente, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile recuperare anche componenti costosi che altrimenti verrebbero scartati.
Grazie all’elevata qualità superficiale è possibile sfruttare in modo ottimale il limite di snervamento delle viti ad alta resistenza e ottenere una maggiore forza di precarico.
Gli inserti filettati autobloccanti sono particolarmente adatti ad applicazioni soggette a urti, vibrazioni o movimenti. Una spira a profilo poligonale esercita un’azione di bloccaggio sui fianchi della vite avvitata.
T è la distanza dell’inserto filettato dalla superficie del pezzo e corrisponde a 0,25–0,5 volte il passo della filettatura.
W indica il numero di spire dell’inserto filettato allo stato libero.
Le quote di controllo degli inserti filettati prima del montaggio sono W e D.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
2) Tacca
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.