IT
Choose your Language
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
autobloccante
Versione 2
con puntale
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
rosso
G=Filettatura
M3
L=Lunghezza
3
-
5,8-7,2
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161509
D min. - max.
3,6-4,35
Lunghezza degli inserti dopo il montaggio mm
4,5
Montaggio Profondità minima del filetto con smusso
6,25
Montaggio Profondità minima del foro di base
6,75
Montaggio punta da trapano Ø
3,2
Montaggio - Ø esterno filetto di alloggiamento
3,65
Montaggio - Ø foro di base per filetto
3,11-3,22
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
Acciaio inox 1.4301.

Versione
colore rosso
Nota
Gli inserti filettati a filo metallico sono un ausilio indispensabile per ogni azienda di lavorazione dei metalli e ogni officina di riparazione.
I fori filettati spanati, grippati o eseguiti con un diametro eccessivo possono essere ripristinati in pochi minuti al diametro nominale originario della filettatura.
Il ripristino è tecnicamente ineccepibile e permanente, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile recuperare anche componenti costosi che altrimenti verrebbero scartati.
Grazie all’elevata qualità superficiale è possibile sfruttare in modo ottimale il limite di snervamento delle viti ad alta resistenza e ottenere una maggiore forza di precarico.

Gli inserti filettati autobloccanti sono particolarmente adatti ad applicazioni soggette a urti, vibrazioni o movimenti. Una spira a profilo poligonale esercita un’azione di bloccaggio sui fianchi della vite avvitata.

T è la distanza dell’inserto filettato dalla superficie del pezzo e corrisponde a 0,25–0,5 volte il passo della filettatura.

W indica il numero di spire dell’inserto filettato allo stato libero.

Le quote di controllo degli inserti filettati prima del montaggio sono W e D.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche