Inserto filettato Helicoil® acciaio inox verde 07645-0421
- Per la riparazione di filettature danneggiate
- Per collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi in materiali con scarsa resistenza al taglio
- Resistente contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche
- Finitura superficiale di alta qualità
- Composto da diversi inserti filettati
Unità di vendita
1,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
Helicoil®
Versione 2
con puntale
DIN
DIN 8140
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
verde
G=Filettatura
M4
L=Lunghezza
3,7
-
3,7
Codice UNSPSC
31161509
D
min. - max.
5,05-5,25
Lunghezza degli inserti
dopo il montaggio mm
4
Montaggio
Profondità minima del filetto
con smusso
7,8
Montaggio
Profondità minima del foro di base
7,8
Montaggio
punta da trapano Ø
4,2
Montaggio -
Ø esterno
filetto di alloggiamento
4,91
Montaggio -
Ø foro di base
per filetto
4,15-4,29
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
verde.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazione e le aziende di lavorazione dei metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi.
T è la distanza dell'inserto filettato dalla superficie di separazione ed è pari a 0,25-0,5 del passo della filettatura.
I valori di controllo degli inserti filettati non installati sono L e D.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi.
T è la distanza dell'inserto filettato dalla superficie di separazione ed è pari a 0,25-0,5 del passo della filettatura.
I valori di controllo degli inserti filettati non installati sono L e D.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
3) Sezione del filo
2) Tacca
3) Sezione del filo
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.