EN
Choose your language
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
Helicoil®
Versione 2
con puntale
DIN
DIN 8140
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
verde
G=Filettatura
M3
L=Lunghezza
8,7
-
8,7
Codice UNSPSC
31161509
D min. - max.
3,8-4
Lunghezza degli inserti dopo il montaggio mm
6
Montaggio Profondità minima del filetto con smusso
8,8
Montaggio Profondità minima del foro di base
8,8
Montaggio punta da trapano Ø
3,2
Montaggio - Ø esterno filetto di alloggiamento
3,65
Montaggio - Ø foro di base per filetto
3,11-3,22
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
verde.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazione e le aziende di lavorazione dei metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi.

T è la distanza dell'inserto filettato dalla superficie di separazione ed è pari a 0,25-0,5 del passo della filettatura.

I valori di controllo degli inserti filettati non installati sono L e D.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
3) Sezione del filo
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche