IT
Choose your Language
Denominazione
Inserto filettato
Versione 1
autofilettante
Versione 2
con foro filettante
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura interna
M5
D2=Diametro esterno
8
Codice UNSPSC
31161509
D1
M5
L Lunghezza
10
P
1
R min. per ghisa
2,4
R min. per metallo leggero
1,6
R min. per plastica
2
T min.
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e sono dotati di tre fori taglienti. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

Gli inserti filettati per maschiatura sono costruiti in particolare per materiali difficilmente truciolabili. Con una parete più spessa può essere assorbita più forza per truciolare che viene poi distribuita sui tre fori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche