Estrattore linguetta acciaio zincato 07646-50-705
- Accessori per inserti filettati a filo metallico con linguetta
Unità di vendita
3,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Estrattore linguetta
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
G=filettatura / per filettatur
M5
Codice UNSPSC
31161509
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Con l'estrattore linguetta la linguetta di trascinamento viene rimossa in modo rapido e sicuro.
Compatibile con inserti filettati 07646 e HeliCoil®plus 07645.
Compatibile con inserti filettati 07646 e HeliCoil®plus 07645.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.