Moschettone acciaio zincatura galvanica 07790-01-100
- Facile da usare
- Durevolezza
Sales unit
1,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Carabiner clip
DIN
DIN 5299
Form
C
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Width
10
D=diameter
15
FT=load capacity kg
350
L=Length
100
B1
11
D1
29
D2
10
Size
100x10
UNSPSC Code
31162613
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
zincatura galvanica.
Nota
Realizzato secondo gli standard internazionali della norma DIN 5299, foma C, il moschettone in acciaio è un componente essenziale dell' ingegneria meccanica. La forma C lo rende versatile e facile da utilizzare. Offre una capacità di carico che soddisfa i requisiti richiesti in ambienti difficili, garantendo un'elevata resistenza e durata nel tempo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.