Moschettone acciaio zincatura galvanica 07790-01-060
- Facile da usare
- Durevolezza
Unità di vendita
0,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Moschettone
DIN
DIN 5299
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
B=Larghezza
5
D=Diametro
9
FT=Portata kg
120
L=Lunghezza
60
B1
8
Codice UNSPSC
31162613
D1
17
D2
6
Dimensioni
60x6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincatura galvanica.
Nota
Realizzato secondo gli standard internazionali della norma DIN 5299, foma C, il moschettone in acciaio è un componente essenziale dell' ingegneria meccanica. La forma C lo rende versatile e facile da utilizzare. Offre una capacità di carico che soddisfa i requisiti richiesti in ambienti difficili, garantendo un'elevata resistenza e durata nel tempo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.