Fascetta stringitubo acciaio inox grezzo 07850-01-412200
- Elevate forze di trazione del nastro con un design compatto
- Collegamento ad accoppiamento di forze
- Un'unica misura per diversi diametri
- Montaggio facile e veloce con attrezzi comuni
- Riutilizzabile
Unità di vendita
12,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fascetta stringitubo
DIN
DIN 3017-1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B1
14,5
Campo di serraggio
D
(mm)
180-200
Chiave in acciaio
1.4301
Coppia di serraggio Nm
6 +0,5
Larghezza di banda
B
(mm)
12
S
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
Nastro, alloggiamento e vite in acciaio inox 1.4301 (W4).
Versione
Nastro, alloggiamento e vite non trattati.
Nota
Le fascette stringitubo secondo la norma DIN 3017 Parte 1 Forma A sono fascette multi-range con un campo di serraggio molto ampio utilizzate per il fissaggio di tubi lisci.
Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.
Forma della testa della vite: esagono SW 7 con intaglio integrato.
Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.
Forma della testa della vite: esagono SW 7 con intaglio integrato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.