EN
Choose your language
Denominazione
Fascetta stringitubo
DIN
DIN 3017-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B1
14,5
Campo di serraggio D (mm)
160-180
Chiave in acciaio
1.4301
Coppia di serraggio Nm
6 +0,5
Larghezza di banda B (mm)
12
S
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
Description

Materiale

Nastro, alloggiamento e vite in acciaio inox 1.4301 (W4).

Versione
Nastro, alloggiamento e vite non trattati.
Nota
Le fascette stringitubo secondo la norma DIN 3017 Parte 1 Forma A sono fascette multi-range con un campo di serraggio molto ampio utilizzate per il fissaggio di tubi lisci.

Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.

Forma della testa della vite: esagono SW 7 con intaglio integrato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought