IT
Choose your Language
Denominazione
Fascetta stringitubo
DIN
DIN 3017-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B1
14,5
Campo di serraggio D (mm)
150-170
Chiave in acciaio
1.4301
Coppia di serraggio Nm
6 +0,5
Larghezza di banda B (mm)
12
S
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
Nastro, alloggiamento e vite in acciaio inox 1.4301 (W4).

Versione
Nastro, alloggiamento e vite non trattati.
Nota
Le fascette stringitubo secondo la norma DIN 3017 Parte 1 Forma A sono fascette multi-range con un campo di serraggio molto ampio utilizzate per il fissaggio di tubi lisci.

Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.

Forma della testa della vite: esagono SW 7 con intaglio integrato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought