EN
Choose your language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B1
14,5
Band width B (mm)
12
Clamping range D (mm)
25-40
S
0,8
Steel code
1.4301
Tightening torque Nm
6 +0,5
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
Description

Materiale

Nastro, alloggiamento e vite in acciaio inox 1.4301 (W4).

Versione
Nastro, alloggiamento e vite non trattati.
Nota
Le fascette stringitubo secondo la norma DIN 3017 Parte 1 Forma A sono fascette multi-range con un campo di serraggio molto ampio utilizzate per il fissaggio di tubi lisci.

Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.

Forma della testa della vite: esagono SW 7 con intaglio integrato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought