Fascetta stringitubo acciaio zincato 07850-109160
- Elevate forze di trazione del nastro con un design compatto
- Collegamento ad accoppiamento di forze
- Un'unica misura per diversi diametri
- Montaggio facile e veloce con attrezzi comuni
- Riutilizzabile
Unità di vendita
3,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fascetta stringitubo
DIN
DIN 3017-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
S=Spessore
0,8
B1
11,5
Campo di serraggio
D
(mm)
140-160
Coppia di serraggio Nm
3 +0,5
Larghezza di banda
B
(mm)
9
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
Nastro e alloggiamento in acciaio (W1).
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Versione
Nastro e corpo zincati lucidi (nastro zincato a partire da D=32-50).
Vite zincata lucida, passivata blu.
Vite zincata lucida, passivata blu.
Nota
Le fascette stringitubo secondo la norma DIN 3017, Parte 1 Forma A, sono fascette multi-range con un campo di serraggio molto ampio, utilizzate per il fissaggio di tubi lisci.
Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.
Forma della testa della vite: esagono SW 7 con fessura integrata e intaglio a croce.
Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.
Forma della testa della vite: esagono SW 7 con fessura integrata e intaglio a croce.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.