Fascetta di fissaggio a due linguette acciaio inox grezzo 07850-17-202202
- Per il fissaggio simultaneo di più cavi
- Montaggio semplice e rapido
- Versatile nell'impiego con cavi, tubi e tubi flessibili
- Ampia scelta di diametri disponibili
Unità di vendita
4,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fascetta di fissaggio
Versione 1
a due linguette
DIN
-
Forma
A
Tipo di forma
Per 2 cavi
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
12
D1=Diametro
22
D2=Foro di montaggio
7
S=Spessore
1,5
A
44,5
Codice UNSPSC
39121705
H
21,3
L3
77
L4
63
Numero di linee
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato, passivato a strato spesso.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Fascette di fissaggio a doppia linguetta conformi a DIN 72573 per più cavi. Per il fissaggio sicuro di più cavi, condutture, tubi e tubi flessibili. Grazie alla loro forma normalizzata, garantiscono un fissaggio affidabile, resistente alle vibrazioni e di lunga durata.
Sono ideali per l'impiego nella costruzione di macchine, nella costruzione di veicoli e nelle installazioni elettriche.
Sono ideali per l'impiego nella costruzione di macchine, nella costruzione di veicoli e nelle installazioni elettriche.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.