EN
Choose your language
Designation
Mounting clips
Version 1
double leg
DIN
DIN 72573
Form
A
Form definition
For 2 lines
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
10
D1=Diameter
6
D2=Fastening hole
4,8
S=Thickness
1
A
12,5
Anzahl Leitungen
2
H
5,5
L3
38
L4
26
UNSPSC Code
39121705
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato, passivato a strato spesso.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Fascette di fissaggio a doppia linguetta conformi a DIN 72573 per più cavi. Per il fissaggio sicuro di più cavi, condutture, tubi e tubi flessibili. Grazie alla loro forma normalizzata, garantiscono un fissaggio affidabile, resistente alle vibrazioni e di lunga durata.

Sono ideali per l'impiego nella costruzione di macchine, nella costruzione di veicoli e nelle installazioni elettriche.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought