IT
Choose your Language
Denominazione
Fascetta di fissaggio
Versione 1
a una linguetta
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
12
D1=Diametro
11
D2=Foro di montaggio
5,8
S=Spessore
1,5
Codice UNSPSC
39121705
H
10,5
L1
23
L2
15
L3
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato, passivato a strato spesso.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Fascette di fissaggio a una linguetta conformi alla norma DIN 72571. Per il fissaggio sicuro di cavi, condutture, tubi e tubi flessibili. Grazie alla loro forma normalizzata, garantiscono un fissaggio affidabile, resistente alle vibrazioni e di lunga durata.

Sono ideali per l'impiego nella costruzione di macchine, nella costruzione di veicoli e nelle installazioni elettriche.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche