Fascetta di fissaggio a una linguetta acciaio inox grezzo 07850-15-20060
- Fissaggio rapido con una sola vite
- Versatile nell'impiego con cavi, tubi e tubi flessibili
- Ampia scelta di diametri disponibili
Unità di vendita
0,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fascetta di fissaggio
Versione 1
a una linguetta
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
10
D1=Diametro
6
D2=Foro di montaggio
4,8
S=Spessore
1
Codice UNSPSC
39121705
H
5,5
L1
16
L2
10
L3
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato, passivato a strato spesso.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Fascette di fissaggio a una linguetta conformi alla norma DIN 72571. Per il fissaggio sicuro di cavi, condutture, tubi e tubi flessibili. Grazie alla loro forma normalizzata, garantiscono un fissaggio affidabile, resistente alle vibrazioni e di lunga durata.
Sono ideali per l'impiego nella costruzione di macchine, nella costruzione di veicoli e nelle installazioni elettriche.
Sono ideali per l'impiego nella costruzione di macchine, nella costruzione di veicoli e nelle installazioni elettriche.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.