IT
Choose your Language
Denominazione
Collare per tubi
Versione 1
a due linguette
Versione 2
modello pesante
DIN
DIN 1597
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
30
D1=Diametro
58
D2=Foro di montaggio
11
S=Spessore
3
Campo di serraggio D1 mm
53-58
Campo di serraggio D1 pollice
2.09-2.28
H
52
L3
138
L4
110
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a due linguette con precarico, versione leggera a norma DIN1597.

Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e varie parti rotonde.

I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo le viti di fissaggio.

D1 = 33 e D1 = 52 sono simili alla norma DIN 1597.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought