EN
Choose your language
Designation
Pipe clip
Version 1
double leg
Version 2
heavy-duty version
DIN
DIN 1597
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
20
D1=Diameter
33
D2=Fastening hole
6,6
S=Thickness
2
Clamping range D1 inches
1.22-1.30
Clamping range D1 mm
31-33
H
29
L3
92
L4
72
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a due linguette con precarico, versione leggera a norma DIN1597.

Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e varie parti rotonde.

I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo le viti di fissaggio.

D1 = 33 e D1 = 52 sono simili alla norma DIN 1597.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche