Pipe clip a una linguetta acciaio electro zinc-plated 07850-10-10430
Sales unit
2,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pipe clip
Version 1
single leg
Version 2
lightweight
DIN
DIN 1596
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Width
30
D1=Diameter
43
D2=Fastening hole
11
S=Thickness
3
Clamping range
D1
inches
1.54-1.69
Clamping range
D1
mm
39-43
H
38
L1
61
L2
44
L3
85,5
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a una linguetta con precarico, versione leggera a norma DIN 1596.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.
D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.
D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.