EN
Choose your language
Denominazione
Collare per tubi
Versione 1
a una linguetta
Versione 2
versione leggera
DIN
DIN 1596
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
B=Larghezza
20
D1=Diametro
19
D2=Foro di montaggio
6.6
S=Spessore
2
Campo di serraggio D1 mm
15,5-19
Campo di serraggio D1 pollice
0.61-0.75
H
15
L1
34
L2
22
L3
45,5
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a una linguetta con precarico, versione leggera a norma DIN 1596.

Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.

I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.

D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche