Collare per tubi a una linguetta acciaio inox grezzo 07850-10-40190
Unità di vendita
3,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Collare per tubi
Versione 1
a una linguetta
Versione 2
versione leggera
DIN
DIN 1596
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
20
D1=Diametro
19
D2=Foro di montaggio
6.6
S=Spessore
2
Campo di serraggio
D1
mm
15,5-19
Campo di serraggio
D1
pollice
0.61-0.75
H
15
L1
34
L2
22
L3
45,5
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a una linguetta con precarico, versione leggera a norma DIN 1596.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.
D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.
D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.