IT
Choose your Language
Denominazione
Collare per tubi
Version 1
single leg
Version 2
lightweight
DIN
DIN 1596
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Width
20
D1=Diametro
15.5
D2=Fastening hole
6.6
S=Thickness
2
Campo di serraggio D1 mm
13-15,5
Campo di serraggio D1 pollice
0.51-0.61
H
12
L1
32
L2
20
L3
41,75
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a una linguetta con precarico, versione leggera a norma DIN 1596.

Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.

I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.

D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche