IT
Choose your Language
Denominazione
Collare per tubi
Versione 1
a una linguetta
Versione 2
versione leggera
DIN
DIN 1596
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
20
D1=Diametro
13
D2=Foro di montaggio
6.6
S=Spessore
2
Campo di serraggio D1 mm
9,5-13
Campo di serraggio D1 pollice
0.39-0.51
H
9
L1
30
L2
18
L3
38,5
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a una linguetta con precarico, versione leggera a norma DIN 1596.

Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e vari componenti rotondi.

I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo la vite di fissaggio.

D1 = 52 è simile alla norma DIN 1596.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought