IT
Choose your Language
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
chiuso
Materiale Corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
3,2
H=Altezza
40,3
N=Numero dei fori di montaggio
25
S=Spessore
0,65
B
8
Campo di serraggio mm
25-27
Codice UNSPSC
30152001
H1
20
L
28,8
Numero di fori
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
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.

La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.

Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought