Clip a molla chiuso acciaio per molle con rivestimento in plastica 07852-206
- Struttura robusta in acciaio per molle
- Durevole e resistente, per un utilizzo continuo
- L'elevata forza di serraggio garantisce un fissaggio sicuro
Unità di vendita
1,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
chiuso
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
D1=Foro di montaggio
2,4
H=Altezza
15,3
N=Numero dei fori di montaggio
6
S=Spessore
0,4
B
6,35
Campo di serraggio
mm
6-7
Codice UNSPSC
30152001
H1
7
L
12,9
Numero di
fori
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.