Clip a molla Aperto acciaio per molle zincato 07852-01-151
- Struttura robusta in acciaio per molle
- Durevole e resistente, per un utilizzo continuo
- L'elevata forza di serraggio garantisce un fissaggio sicuro
Sales unit
2,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring clip
Version 1
Open
Main
material
spring steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Fastening hole
3,6
D=diameter
51
H=Height
61,3
S=thickness
1
A
9,5
B
12,7
Clamping range
mm
51-54
H1
34
L
21,7
No. of
holes
2
UNSPSC Code
30152001
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
Description
Materiale
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.